17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製 521070

TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製

通常単価(税別)
18,762円
税込単価
20,638円
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製です・オープンスペースの大気中の微粒子や微生...

詳細を確認

    型番:

    521070
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    521070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    521070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,762円
    ( 20,638円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製です
    ・オープンスペースの大気中の微粒子や微生物のサンプリングに使用します
    【商品仕様】
    ・オープン式フィルターホルダー(47mm)PSF製
    ・材質:PSF
    ・トラスココード:134-4655

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製の型番521070のページです。 型番521070に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS オープン式フィルターホルダー(47mm) PSF製
    PTFEフィルター棒
    PTFEボールフィルター
    TARSONS 水切りトレー PP製
    ダブルホルダー
    PTFEフィルターシート 300シリーズ
    メーカーTARSONSアズワンアズワンTARSONSアズワンアズワン
    通常価格18,762円6,414円 -5,075円 -4,875円901円93,137円 -
    通常出荷日4日目9日目〜1日目〜4日目4日目25日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました