17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-W

通常単価(税別)
5,291円
税込単価
5,820円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です・中...

詳細を確認

    型番:

    DB-11L-W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    DB-11L-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DB-11L-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,291円
    ( 5,820円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フタの周囲はシリコンゴムを使った密閉方式です
    ・乾燥状態が一目でわかる湿度計と乾燥剤付です
    ・中身が見えるクリアボディでスタッキングも可能です
    【商品仕様】
    ・乾燥剤は再使用可能
    ・色:ホワイト
    ・本体寸法(mm)間口×奥行×高さ:306×486×138
    ・本体内寸(mm)間口×奥行×高さ:251×403×100
    ・容量(L):約11
    ・材質:本体・スペーサー:ポリプロピレン
    ・フタ・止め具:ハイインパクトスチロール樹脂
    ・パッキン:シリコンゴム
    ・湿度計本体:スチロール樹脂
    ・JANコード:4902205957775
    ・トラスココード:102-8556
    ・質量:1.12kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-Wの型番DB-11L-Wのページです。 型番DB-11L-Wに関する仕様情報を記載しております。
    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-W
    ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 8L DB-8L-N
    サンプラ ドライキーパー オートA-3W
    ビッグドライ(オートドライ)SPB
    ドライボーイ
    スペースドライ
    メーカーナカバヤシナカバヤシサンプラテックアズワンアズワンアズワン
    通常価格5,291円4,121円65,071円128,883円 -102,636円43,332円
    通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました