17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)

通常単価(税別)
34,380円
税込単価
37,818円
通常出荷日:7日目

【特長】・攪拌効果を増したい時に最適です・羽根角度は45°になっています【商品仕様】・支柱サイズ(mm...

詳細を確認

    型番:

    NR2681-006
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NR2681-006の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NR2681-006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,380円
    ( 37,818円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・攪拌効果を増したい時に最適です
    ・羽根角度は45°になっています
    【商品仕様】
    ・支柱サイズ(mm):8
    ・材質:PTFE
    ・PEEK
    ・トラスココード:121-6502
    ・質量:250g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)の型番NR2681-006のページです。 型番NR2681-006に関する仕様情報を記載しております。
    フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロンケミカル ジェット型8Φ羽根のみ(PTFE+PEEK)
    PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品
    撹拌羽根
    撹拌羽根 R1330/R1331(アンカー型)
    IKA スパイラル型撹拌羽根 R3003.2
    撹拌羽根 R1352/R1355(遠心力型)
    メーカーフロンケミカル東京硝子器械ケニスケニス三商ケニス
    通常価格34,380円13,961円53,116円 -75,889円 -121,713円33,991円 -
    通常出荷日7日目6日目9日目〜8日目〜19日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました