17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 木製ベッド_K9054066787 NTB100D-NA

ナイキ 木製ベッド_K9054066787

通常単価(税別)
103,294円
税込単価
113,623円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・本体:プリント化粧合板・床面高さ:420mm・引出し付(有効内寸:引出し大:W961×D...

詳細を確認

    型番:

    NTB100D-NA
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 木製ベッド_K9054066787  製品特長・仕様

    NTB100D-NAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NTB100D-NA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    103,294円
    ( 113,623円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・本体:プリント化粧合板
    ・床面高さ:420mm
    ・引出し付(有効内寸:引出し大:W961×D406×H105、引出し小:W906×D356×H105)
    ・間口(mm):1000
    ・奥行(mm):1995
    ・高さ(mm):640
    ・トラスココード:118-6224
    ・質量:63kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 木製ベッド_K9054066787の型番NTB100D-NAのページです。 型番NTB100D-NAに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 木製ベッド_K9054066787のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 木製ベッド_K9054066787
    ナイキ 木製ベッド_K9054066789
    ナイキ 木製ベッド_K9054066788
    ナイキ 仕切板
    木製天板ストッカー550
    小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し
    メーカーナイキナイキナイキナイキ天馬トラスコ中山
    通常価格103,294円78,254円78,494円708円8,280円776円 -
    通常出荷日14日目96日目96日目91日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました