17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー TLネス台車1509

通常単価(税別)
160,353円
税込単価
176,388円
通常出荷日:6日目

【特長】・大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です・鉄+木製の台車と比較して45%の...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    SK-TLNES1509-GL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK-TLNES1509-GLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-TLNES1509-GL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,353円
    ( 176,388円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です
    ・鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました
    ・200φキャスターの採用と相俟ってスムーズに移動ができます
    【商品仕様】
    ・完成品
    ・均等荷重(kg):1000
    ・色:Aグレー
    ・長さ(mm):1630
    ・幅(mm):1045
    ・高さ(mm):349
    ・ハンドル高さ(mm):990
    ・キャスター径(mm):200
    ・材質:特殊強化PP
    ・JANコード:4983049000025
    ・トラスココード:110-9120
    ・質量:54.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンコー TLネス台車1509の型番SK-TLNES1509-GLのページです。 型番SK-TLNES1509-GLに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー TLネス台車1509のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー TLネス台車1509
    スタッキング台車 SK12
    スタッキング台車 SK27
    スタッキング台車 SK17
    スタッキング台車 SK26
    折りたたみイス用台車
    メーカー三甲ナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格160,353円24,853円41,531円28,343円19,092円69,009円
    通常出荷日6日目91日目91日目91日目91日目96日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました