17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 プラキャリーラックSTL大 フットブレーキ付 183400

金象 プラキャリーラックSTL大 フットブレーキ付

通常単価(税別)
28,288円
税込単価
31,117円
通常出荷日:14日目

【特長】・ハンドル固定式樹脂製台車・フットブレーキ付【商品仕様】・工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品...

詳細を確認

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    型番:

    183400
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    183400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    183400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,288円
    ( 31,117円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル固定式樹脂製台車
    ・フットブレーキ付
    【商品仕様】
    ・工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に
    ・樹脂製台車
    ・フットブレーキ付
    ・材質:台座:樹脂
    ・ハンドル:スチール
    ・JANコード:4960517183404
    ・トラスココード:124-9626
    ・質量:22.5kg

    ご注意

    • お客様組立商品です。積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。危険物(薬品等)、壊れやすい物(ガラス品、陶器等)はのせないで下さい。床材(樹脂系・木質系等)、表面仕上げ材(ウレタン塗料・植物性オイル・ワックス等)の種類によって一定時間、定位置に置いたままの状態にすると床へ車輪の色が移行(しみ込む)する場合がありますので、ご注意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 プラキャリーラックSTL大 フットブレーキ付の型番183400のページです。 型番183400に関する仕様情報を記載しております。
    金象 プラキャリーラックSTL大 フットブレーキ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 プラキャリーラックSTL大 フットブレーキ付
    金象 プラキャリーラックDXL大フットブレーキ付
    金象 プラキャリーラックSTL小 フットブレーキ付
    金象 プラキャリーラックDXL小フットブレーキ付
    金象 しずキャリー NP300STL
    金象 しずキャリー NP150STL
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
    通常価格28,288円23,510円16,839円14,113円24,072円15,528円
    通常出荷日14日目5日目5日目11日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました