17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タテヤマアドバンス レジ前什器棚板セット 75cm×20cm S42554

タテヤマアドバンス レジ前什器棚板セット 75cm×20cm

通常単価(税別)
11,549円
税込単価
12,704円
通常出荷日:4日目

【特長】・レジ前用陳列什器のオプションパーツです【商品仕様】・レジ前什器・間口(mm):750・奥行(...

詳細を確認

    型番:

    S42554
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    S42554の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S42554
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,549円
    ( 12,704円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レジ前用陳列什器のオプションパーツです
    【商品仕様】
    ・レジ前什器
    ・間口(mm):750
    ・奥行(mm):200
    ・品名:レジ前什器棚板セット750×200
    ・本体色:ホワイト
    ・材質:スチール粉体塗装
    ・トラスココード:121-3230
    ・質量:1.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タテヤマアドバンス レジ前什器棚板セット 75cm×20cmの型番S42554のページです。 型番S42554に関する仕様情報を記載しております。
    タテヤマアドバンス レジ前什器棚板セット 75cm×20cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タテヤマアドバンス レジ前什器棚板セット 75cm×20cm
    タテヤマアドバンス ネット用フックφ6mm×20cm
    KV棚板セット 黒
    UL棚セット
    タテヤマアドバンス FNR小物バスケット 90cm
    スーパーラック KR型棚板
    メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス中日販売タテヤマアドバンストラスコ中山
    通常価格11,549円522円2,596円 -5,428円 -4,957円5,059円 -
    通常出荷日4日目5日目3日目〜4日目5日目1日目〜

    什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました