17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウンター台 LG85シリーズ

カウンター台 LG85シリーズ

通常単価(税別)
55,14976,902
税込単価
60,66484,592
通常出荷日:14日目

【特長】・カウンター台 LG85シリーズ・本体色はホワイトです。・材質はスチール粉体塗装です。

  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    850
  • 本体/オプション
    本体
  • 本体色
    ホワイト
  • 材質
    スチール粉体塗装
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 質量(kg)

  • 品名

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

質量

(kg)

品名

トラスココード

最小発注数量
600
30
LG85-60
121-4759
1個
900
30
LG85-90
121-3220
1個
1200
35
LG85-120
121-1694
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,149
( 60,664 )
14日目
66,025
( 72,628 )
14日目
76,902
( 84,592 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウンター台 LG85シリーズ
・本体色はホワイトです。
・材質はスチール粉体塗装です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンター台 LG85シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンター台 LG85シリーズ
N)KZサイドネットセット D180
前柱60型スチール什器 両面ボード スタート(単体型)
前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)
KZ片面ボードタイプ本体 D45
KZ片面ボードタイプ本体 W90×D60
メーカータテヤマアドバンスタテヤマアドバンスアイリスオーヤマアイリスオーヤマタテヤマアドバンスタテヤマアドバンス
通常価格55,149-7,277 -63,470 -65,006 -20,032 -21,469 -
通常出荷日14日目8日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ陳列機器ディスプレイネット陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
奥行(mm)6001612001200528678
高さ(mm)850180024002400--
本体/オプション本体オプション本体本体本体本体
本体色ホワイトホワイト--ホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト