17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5 RLA645-5

ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5

通常単価(税別)
51,892
税込単価
57,081
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・5枚・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】・トラスココード:-・質量:47g

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    RLA645-5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5  製品特長・仕様

    RLA645-5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RLA645-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,892
    ( 57,081 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・5枚
    ・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】
    ・トラスココード:-
    ・質量:47g

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5の型番RLA645-5のページです。 型番RLA645-5に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA645-5
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA651-5
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA745-5
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA661-5
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA755-5
    ナイキ 軽量ラックA型 RLA632-5
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格51,89250,43253,35158,94663,08147,189
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました