ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK6タイプ |
|
サカエ 中量作業台CBタイプ 移動式 |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |

【商品仕様】
・5枚
・棚板1段の最大等分布荷重100【kg】
・支柱と棚板で組み立てる最も基本的なアングル棚です
・トラスココード:-
・質量:47g

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

ケニス
暗幕 DL/Bシリーズ

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

アルインコ
単管用ジョイント 適合外径:25.4mm
0通常価格(税別):567円~

トラスコ中山
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
0通常価格(税別):25,932円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

友屋
PS仕切板 10枚入
5通常価格(税別):1,762円~