ファクトリーサプライ用品技術窓口




トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド

日中製作所
スチール棚用防塵シートセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

アルインコ
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
0通常価格(税別):730円~

エスコ
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
0通常価格(税別):1,600円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)
5通常価格(税別):159円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ
0通常価格(税別):20,936円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~