ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |

| NMK8360-5R | 【商品仕様】 ・5枚 ・棚板1段の耐荷重150【kg】 ・トラスココード:118-3368 |
|---|---|
| NMK6330-5R | 【商品仕様】 ・5枚 ・棚板1段の耐荷重150【kg】 ・トラスココード:118-6522 |
ナイキ 棚オプション 軽量ラック(ボルトレスタイプ) NMK8360-5R/NMK6330-5R。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
ペン立てフック
3.7通常価格(税別):1,789円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

トラスコ中山
UPR型パンチングラック用パネル
5通常価格(税別):12,870円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~