ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

【商品仕様】・5枚・棚板1段の耐荷重150【kg】・トラスココード:118-3437

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルインコ
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
0通常価格(税別):815円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

エレクター
エレクター ステンレステーパー
0通常価格(税別):7,619円

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)
0通常価格(税別):60,958円~