ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5 RFM752J-5

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5

通常単価(税別)
57,978円
税込単価
63,776円
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・ナイキ軽中量ラック連結・トラスココード:-・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

RFM752J-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5  製品特長・仕様

RFM752J-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
1502
奥行(mm)
609
高さ(mm)
2107
均等積載量(kg/段)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFM752J-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,978円
( 63,776円 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナイキ軽中量ラック連結
・トラスココード:-
・質量:47g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5の型番RFM752J-5のページです。 型番RFM752J-5に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM752J-5
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM645J-5
ナイキ 軽中量ラック連結 RFM662J-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM755-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM765-5
ナイキ 軽中量ラック単立 RFM665-5
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格57,978円41,170円90,039円54,316円63,201円61,759円
通常出荷日96日目96日目14日目91日目91日目96日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
天地棚段数(段)55-555
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)-単体型単体型単体型
間口(mm)15021202-150218021802
奥行(mm)609459-459459459
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました