ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~