17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

いけうち 洗浄液発泡スプレーユニット AWACart-S-A

通常単価(税別)
446,308
税込単価
490,939
通常出荷日:14日目

【特長】・洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです・エアーを接続するだけで利用可能です・3...

詳細を確認

    ご注意

    • 噴量は水を噴霧した時の量です。

    型番:

    AWA-CART-S-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AWA-CART-S-Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AWA-CART-S-A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    446,308
    ( 490,939 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです
    ・エアーを接続するだけで利用可能です
    ・3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です
    ・低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです
    ・ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます
    【商品仕様】
    ・コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄
    ・噴量:1.6-1.8L/min
    ・空気消費量:16-57NL/min(空気圧0.3MPa時)
    ・幅(mm):362
    ・奥行(mm):351
    ・高さ(mm):967
    ・タンク容量(L):18
    ・トラスココード:114-2139
    ・質量:13kg

    ご注意

    • 噴量は水を噴霧した時の量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    いけうち 洗浄液発泡スプレーユニット AWACart-S-Aの型番AWA-CART-S-Aのページです。 型番AWA-CART-S-Aに関する仕様情報を記載しております。
    いけうち 洗浄液発泡スプレーユニット AWACart-S-Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    いけうち 洗浄液発泡スプレーユニット AWACart-S-A
    電動パワーユニット式 高圧洗浄機
    エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
    モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)
    モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)
    スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック
    メーカーいけうちスーパー工業アサダスーパー工業スーパー工業スーパー工業
    通常価格446,308605,625 -428,515712,086683,43932,407
    通常出荷日14日目8日目1日目8日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました