17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-S 222091

アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-S

通常単価(税別)
2,222
税込単価
2,444
通常出荷日:4日目

【特長】・コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚...

詳細を確認

    型番:

    222091
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222091の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222091
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,222
    ( 2,444 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です
    【商品仕様】
    ・用途:塗装などのの養生に
    ・PCコロナシートシングル900mmX200mCS-S
    ・色:半透明
    ・幅(mm):900
    ・長さ(m):200
    ・材質:材質:PE
    ・JANコード:4970925222091
    ・トラスココード:132-1187
    ・質量:1.7kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-Sの型番222091のページです。 型番222091に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-S
    アサヒペン PCポリシートシングル 900mmX100m PS-S
    アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W
    アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38
    アサヒペン 養生用テープ 50mmX25m YT-50
    PCマスキングテープ
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格2,2222,3083,408756947248 -
    通常出荷日4日目4日目5日目21日目21日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました