17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38 223906

アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:21日目

【特長】・手で簡単に切りやすく、粘着力が強く、のり残りが少ないテープです・屋内外で使用できます【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    223906
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    223906の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    223906
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    756
    ( 832 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手で簡単に切りやすく、粘着力が強く、のり残りが少ないテープです
    ・屋内外で使用できます
    【商品仕様】
    ・用途:建築・塗装時の養生に
    ・養生用テープ38mmX25mYT-38
    ・色:緑
    ・幅(mm):38
    ・長さ(m):25
    ・材質:材質:基材(PEクロス)・粘着剤(アクリル系)
    ・JANコード:4970925223906
    ・トラスココード:132-2667
    ・質量:140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38の型番223906のページです。 型番223906に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 養生用テープ 38mmX25m YT-38
    アサヒペン 養生用テープ 50mmX25m YT-50
    25m マスキングシート(外壁用)
    アサヒペン PCコロナシートダブル 1800mmX100m CS-W
    アサヒペン PCコロナシートシングル 900mmX200m CS-S
    アサヒペン PCポリシートシングル 900mmX100m PS-S
    メーカーアサヒペンアサヒペンエスコアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格756947643 -3,1362,2222,308
    通常出荷日21日目21日目1日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました