17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーカーテープ PMDR-20-29

マーカーテープ【10個入り】

通常単価(税別)
6,186円
税込単価
6,805円
通常出荷日:21日目

マーカーテープ【10個入り】【特長】・必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。・表示文字は、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    PMDR-20-29
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    仕様

    PMDR-0-9【特長】
    ・必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です
    ・表示文字は、0-9までが各1巻、計10巻になります
    【商品仕様】
    ・ケーブルなどの表示、識別
    ・使用温度範囲:-1-130℃
    ・屋内
    ・長さ:2.4m
    ・縦(mm):5.59
    ・材質:ポリエステル
    ・アクリル系感圧粘着剤
    ・JANコード:0074983988037
    ・トラスココード:836-1099
    ・質量:36g

    PMDR-20-29の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です・表示文字は、20-29までが各1巻、計10巻になります・ケーブルなどの表示、識別・使用温度範囲:-1-130℃・屋内
    仕様2
    ・長さ:2.4m・縦(mm):5.59・材質:ポリエステル・アクリル系感圧粘着剤・JANコード:0074983971862・トラスココード:836-1102・質量:29g

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PMDR-20-29

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です・表示文字は、20-29までが各1巻、計10巻になります・ケーブルなどの表示、識別・使用温度範囲:-1-130℃・屋内
    ・長さ:2.4m・縦(mm):5.59・材質:ポリエステル・アクリル系感圧粘着剤・JANコード:0074983971862・トラスココード:836-1102・質量:29g
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,186円
    ( 6,805円 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    マーカーテープ【10個入り】
    【特長】
    ・必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
    ・表示文字は、20-29までが各1巻、計10巻になります(PMDR-20-29)。
    ・表示文字は、0-9までが各1巻、計10巻になります(PMDR-0-9)。
    【用途】
    ・ケーブルなどの表示、識別

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マーカーテープの型番PMDR-20-29のページです。 型番PMDR-20-29に関する仕様情報を記載しております。
    マーカーテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マーカーテープ
    両面テープ
    ワイヤーマーカー
    室名板(両面テープ付)
    光 両面マーカー用黒板
    つくし ホワイトボード用マーカー 赤
    メーカーパンドウイットつくし工房パンドウイットユニット光つくし工房
    通常価格6,186円2,504円 -6,164円 -1,963円 -4,643円452円
    通常出荷日21日目9日目7日目〜4日目〜5日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました