17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中輝度蓄光カッテイング文字
  • 中輝度蓄光カッテイング文字

中輝度蓄光カッテイング文字

通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円
通常出荷日:1日目

中輝度蓄光カッテイング文字【特長】・光を蓄え、暗い所で発光します。・災害や停電時に判読できます。

  • 仕様1
    ・光を蓄え、暗い所で発光します・災害や停電時に判読できます・ステッカータイプ(熱圧着タイプも別途あります)・JB級(4-5時間発光)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

AILUMI50-1【特長】
・光を蓄え、暗い所で発光します
・災害や停電時に判読できます
・ステッカータイプ(熱圧着タイプも別途あります)
【商品仕様】
・JB級(4-5時間発光)
・取付仕様:粘着シール
・縦(mm):50
・表示内容:1
・材質:ウレタン
・JANコード:4560343375648
・トラスココード:102-9982
・質量:1g
AILUMI50-0【特長】
・光を蓄え、暗い所で発光します
・災害や停電時に判読できます
・ステッカータイプ(熱圧着タイプも別途あります)
【商品仕様】
・JB級(4-5時間発光)
・取付仕様:粘着シール
・縦(mm):50
・表示内容:0
・材質:ウレタン
・JANコード:4560343376379
・トラスココード:114-9959
・質量:1g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・取付仕様:粘着シール・縦(mm):50・表示内容:0・材質:ウレタン・JANコード:4560343376379・トラスココード:114-9959・質量:1g
1個
・取付仕様:粘着シール・縦(mm):50・表示内容:1・材質:ウレタン・JANコード:4560343375648・トラスココード:102-9982・質量:1g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967円
( 1,064円 )
1日目
967円
( 1,064円 )
1日目

詳細情報

基本情報

中輝度蓄光カッテイング文字
【特長】
・光を蓄え、暗い所で発光します。
・災害や停電時に判読できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中輝度蓄光カッテイング文字のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中輝度蓄光カッテイング文字
誘導標識 蓄光ステッカー
ドア用蓄光ステッカー
ドア表示蓄光ステッカー
蓄光ドア表示ステッカー
ユニット カッティング文字(縦型)
メーカーアイマークユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格967円689円 -915円 -1,139円1,409円735円
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜6日目1日目4日目
仕様1・光を蓄え、暗い所で発光します・災害や停電時に判読できます・ステッカータイプ(熱圧着タイプも別途あります)・JB級(4-5時間発光)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト