ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

    型番:

    NO.TK13-GR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NO.TK13-GRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.TK13-GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    827円
    ( 910円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひんやりきもちいいレーヨン素材のタオルです
    ・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
    【商品仕様】
    ・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
    ・色:グレー
    ・サイズ(mm):110×900
    ・材質:レーヨン、綿
    ・JANコード:4978797012123
    ・トラスココード:114-9456
    ・質量:70g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレーの型番NO.TK13-GRのページです。 型番NO.TK13-GRに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー
    ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺
    竹糸くん 汗取りアンダー帽2
    ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒
    ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺
    ミエローブ(R)パワフルリストバンド
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格827円846円820円 -694円621円846円 -
    通常出荷日1日目2日目2日目〜8日目8日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました