17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.WB02-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.WB02-BKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.WB02-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694円
( 763円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルオアシスの効果により熱を奪い、体温上昇を抑え、ひんやりとした冷却効果が持続(約2時間)します
・冷水に浸すだけで繰り返し何度も利用できます
・消臭剤を含んでいるのでイやな臭いが出にくいです
【商品仕様】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
・色:ブラック
・長さ(mm):24.5
・材質:ベルオアシス、アクリル、その他繊維、ゴム、スパン糸
・JANコード:4978797011522
・トラスココード:130-8612
・質量:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒の型番NO.WB02-BKのページです。 型番NO.WB02-BKに関する仕様情報を記載しております。
ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ パワフルヘアーバンド 黒
ミエローブ パワフルヘアーバンド 紺
パワフルヘアーバンド
ミエローブ(R)パワフルリストバンド
ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー
ミエローブ 竹糸くん 首用クールバンド 紺
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
通常価格694円621円794円846円 -827円846円
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました