ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ナカトミ ナカトミ エアーカーテン |
|
ABC商会 一液型簡易発泡ウレタンインサルパック |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット |
【特長】・強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます・冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用
【特長】
・強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます
・冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~

鎌倉製作所
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットエコ 省エネタイプ BJE
0通常価格(税別):358,353円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~