17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘引ファン

通常単価(税別)
507,925
税込単価
558,718
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します・大空間、小空間での換気・...

詳細を確認

ご注意

  • 製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。

型番:

SF325-8F-0.25-4-3-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF325-8F-0.25-4-3-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
200
質量(g)
35000
トラスココード
114-9682
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
吐出口外径(mm)
270
出力(kW)(50/60Hz)
0.25

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 電源(V)

  • 吐出口外径(mm)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF325-8F-0.25-4-3-200

電源

(V)

質量(g)

トラスココード

電源(V)

吐出口外径(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
200
35000
114-9682
三相200
270
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507,925
( 558,718 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します
・大空間、小空間での換気・空気の搬送用
・工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに
・ファン形状:軸流

ご注意

  • 製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘引ファンの型番SF325-8F-0.25-4-3-200のページです。 型番SF325-8F-0.25-4-3-200に関する仕様情報を記載しております。
誘引ファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘引ファン
シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ
リングブロワ VFZ-A型
高圧電動送風機 (ターボファン)
電動送風機 (多段ターボファン)
ターボファンKT(低騒音)
メーカーテラルテラルテラル淀川電機製作所淀川電機製作所テラル
通常価格507,925144,570 -122,766 -41,125109,942142,439
通常出荷日11日目5日目〜96日目18日目4日目11日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
周波数(Hz)50/6050/6050/60---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト