ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)

通常単価(税別)
160,363円
税込単価
176,399円
通常出荷日:39日目

【特長】・低騒音で安定した力強い風を作り出します・必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    単相100
  • ファン翼数(枚)
    3
  • 最大静圧(kPa)(50/60Hz)
    -
  • 吐出口外径(mm)
    380
  • 材質1
    羽根車:アルミ
  • ハネ径(mm)
    400
  • ファン形状
    軸流
  • 送風角度 (°)
    35
  • 仕様(ファン形状)
    軸流ファン
  • 仕様
    50/60Hz兼用
  • 内容量
    1台

型番:

WR-200N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WR-200Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/69
JANコード
4547422416850
トラスココード
761-6635
ファン翼数(枚)
3
最大静圧(kPa)(50/60Hz)
-
吐出口外径(mm)
380
質量(g)
17000.0
材質1
羽根車:アルミ
ハネ径(mm)
400
ファン形状
軸流
出力(kW)(50/60Hz)
0.2
送風角度(°)
35
仕様(ファン形状)
軸流ファン
仕様
50/60Hz兼用
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-200N

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

JANコード

トラスココード

質量(g)

出力(kW)(50/60Hz)

内容量

最小発注数量
66/69
4547422416850
761-6635
17000.0
0.2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,363円
( 176,399円 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音で安定した力強い風を作り出します
・必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します
【用途】
・熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)の型番WR-200Nのページです。 型番WR-200Nに関する仕様情報を記載しております。
電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 ウインドレーサーR(軸流ファン)
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
電動送風機 (多段ターボファン)
電動送風機 多段シリーズ (ターボファン)
電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ
電動送風機 (シロッコファン)
メーカーSDG(旧:昭和電機)スイデン淀川電機製作所SDG(旧:昭和電機)淀川電機製作所SDG(旧:昭和電機)
通常価格160,363円54,245円 -79,612円 -71,214円 -128,431円 -22,893円 -
通常出荷日39日目1日目4日目〜1日目〜14日目〜1日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)単相100-三相200三相200三相200-
ファン翼数(枚)3-----
最大静圧(kPa)(50/60Hz)------
吐出口外径(mm)380-----
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました