ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【商品仕様】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用
・別途、耐熱仕様やステンレス製も製作可能(別途相談)
・電源(V):三相200
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):22/26
・トラスココード:114-8208
・質量:25kg

淀川電機製作所
ターボ型電動送風機 常温型


AGENT(大黒製作所)
インテグラルロック 取替用レバーハンドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):24,569円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):27,300円~

スイデン
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
4通常価格(税別):9,474円

昭和電機
電動送風機 汎用シリーズ (ターボファン)
0通常価格(税別):20,004円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~