ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ |
|
淀川電機製作所 電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
淀川電機製作所 電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ |
|
淀川電機製作所 耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様 |
|
淀川電機製作所 耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音) |
【特長】
・流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています
【商品仕様】
・乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
・機器の冷却用
・一般送風用
・別途、耐熱仕様やステンレス製も製作可能(別途相談)
・電源(V):三相200
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):22/26
・トラスココード:114-8244
・質量:23kg


セメダイン
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

近畿製作所(エアダスターガン)
近畿 パウダーブローガン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)
4.3通常価格(税別):44,808円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):27,608円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
0通常価格(税別):203,864円~

スイデン
フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ
0通常価格(税別):32,668円

淀川電機製作所
耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様
0通常価格(税別):39,637円~

淀川電機製作所
耐熱プレート型電動送風機(小型・軽量・低騒音)
0通常価格(税別):43,528円~

スイデン
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
0通常価格(税別):56,331円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~