17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスラインファン標準

通常単価(税別)
49,791131,079
税込単価
54,770144,187
通常出荷日:16日目~19日目

【特長】・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです(0.35kW以下除く)・理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • 電源(V)
    単相100
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 吸込口内径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 吐出口外径(mm)

  • 出力(kW)(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

吸込口内径(mm)

周波数(Hz)

吐出口外径(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
3500
114-9609
147
50/60
147
0.022
1.5~5.5/1.5~6
1個
5300
114-9611
197
50/60
197
0.025
2~7.5/2~9
1個
9000
114-9612
220
50
220
0.04
4.5~16
1個
9000
114-9615
220
60
220
0.08
6~23
1個
22000
114-9617
310
50
310
0.28
14~55
1個
24000
114-9618
310
60
310
0.45
15~67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,791
( 54,770 )
16日目
68,235
( 75,059 )
19日目
74,983
( 82,481 )
16日目
79,269
( 87,196 )
16日目
122,005
( 134,206 )
16日目
131,079
( 144,187 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです(0.35kW以下除く)
・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です
・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です
・ファン形状:ライン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスラインファン標準のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスラインファン標準
クロスファン(エアカーテン)
リングブロワ VFZ-A型
リングブロワVFZ-A-e型
シロッコファン(多翼送風機)片吸込片持形ベルト駆動式 CLF6シリーズ
クロスファン(エアカーテン)ステンレス型
メーカーテラルテラルテラルテラルテラルテラル
通常価格49,791-127,104 -122,766 -170,064 -144,570 -330,846 -
通常出荷日16日目〜4日目〜96日目5日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)100200200200200200
電源(V)単相100三相200三相200三相200三相200三相200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト