17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

通常単価(税別)
14,966円
税込単価
16,463円
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

MT565-OR-LL【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスオレンジLLサイズ
・サイズ:LL
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767202
・トラスココード:121-7980
・質量:910g
MT565-OR-L【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスオレンジLサイズ
・サイズ:L
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767196
・トラスココード:121-8012
・質量:860g
MT565-OR-M【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします
【商品仕様】
・チェンソー作業時の防護衣として
・防護チャップスオレンジMサイズ
・サイズ:M
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
・JANコード:4560430767189
・トラスココード:121-8007
・質量:810g

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスオレンジLサイズ・サイズ:L
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767196・トラスココード:121-8012・質量:860g
1個
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスオレンジLLサイズ・サイズ:LL
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767202・トラスココード:121-7980・質量:910g
1個
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします・チェンソー作業時の防護衣として・防護チャップスオレンジMサイズ・サイズ:M
・材質:表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維・JANコード:4560430767189・トラスココード:121-8007・質量:810g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,966円
( 16,463円 )
2日目
14,966円
( 16,463円 )
7日目
14,966円
( 16,463円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです
・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています
・膝部を包み込む「ラウンドカット」等、独自の設計で作業を快適にします

ご注意

  • 防護衣は100%の安全性を保証するものではありません。使用中に発生した事故につきましては、その特殊な性質上、あらゆる責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ
あ・かる~いチャップス 防護チャップス ネイビー
涼くん 防護チャップス Lサイズ
涼くん 防護チャップス LLサイズ
涼くん 防護チャップス Mサイズ
手甲4枚 黒
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)丸五
通常価格14,966円14,966円18,323円18,323円18,323円1,926円 -
通常出荷日2日目〜7日目7日目7日目7日目1日目〜
仕様1・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています・安全性基準「ISO11393-2」のクラス1に準拠した防護チャップスです・軽くて耐久性に優れたナイロンツイル地を使用しています----

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト