ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |

【特長】
・ひとりでかんたんに巻けるテーピングシリーズです
・各部位に合わせてカットされているので、手順通りに巻くだけです
【商品仕様】
・手首・ひじ用
・2枚入り
・色:ベージュ
・幅×長さ(mm×m):90x550
・材質:・基材:綿・粘着剤:アクリル系
・JANコード:4976006700458
・トラスココード:130-9844
・質量:4g

HONDA
カセットボンベ TOHOシャトル

古河薬品工業
スーパーディーゼルクーラント

スリーエムジャパン
マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):525円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,831円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~