ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹糸くんアームカバー 30 WIDE

通常単価(税別)
717円~949円
税込単価
789円~1,044円
通常出荷日:1日目

【特長】・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • UVカット率
    98%
  • 厚さ (mm)
    5
  • 材質
    レーヨン、ゴム、スパン糸
  • 質量 (g)
    60
  • 仕様
    幅広タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4978797011881
114-9452
4個
グレー
4978797011898
114-9453
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717円
( 789円 )
1日目
949円
( 1,044円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
・縦横に伸縮するから疲れにくいです
【用途】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹糸くんアームカバー 30 WIDEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹糸くんアームカバー 30 WIDE
竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ
竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ
女性用アームカバー エアリー
ジーンズ保護具 腕カバー
ジーンズ保護具 足カバー
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格717円-614円 -693円 -1,101円 -3,576円4,533円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー足カバー
UVカット率98%98%98%98%--
厚さ(mm)5555--
材質レーヨン、ゴム、スパン糸レーヨン、ゴム、スパン糸レーヨン、ゴム、スパン糸レーヨン、ゴム、スパン糸--
質量(g)60504070--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト