17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ 竹糸くんアームカバー 30 ホワイト NO.TK02-WH

ミエローブ 竹糸くんアームカバー 30 ホワイト

通常単価(税別)
755円
税込単価
831円
通常出荷日:7日目

【特長】・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗...

詳細を確認

    型番:

    NO.TK02-WH
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.TK02-WHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.TK02-WH
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    755円
    ( 831円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
    ・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
    ・縦横に伸縮するから疲れにくい
    【商品仕様】
    ・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に
    ・全長(cm):30
    ・厚さ(mm):5
    ・幅(mm):90
    ・トラスココード:116-7638
    ・質量:50g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミエローブ 竹糸くんアームカバー 30 ホワイトの型番NO.TK02-WHのページです。 型番NO.TK02-WHに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ 竹糸くんアームカバー 30 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ 竹糸くんアームカバー 30 ホワイト
    竹糸くんアームカバー 30 WIDE
    竹糸くんアームカバー 全長30cmタイプ
    竹糸くんアームカバー 全長20cmタイプ
    ミエローブ 超パワフルアームカバー
    女性用アームカバー エアリー
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格755円717円 -614円 -693円 -1,187円1,101円 -
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ジーンズ保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました