17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン トリカルネット N-3 682961

タキロン トリカルネット N-3

通常単価(税別)
26,388円
税込単価
29,027円
通常出荷日:4日目

【特長】・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです・目崩れが無く、コシのあるネットです・軽量で...

詳細を確認

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    型番:

    682961
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    682961の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    682961
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,388円
    ( 29,027円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです
    ・目崩れが無く、コシのあるネットです
    ・軽量で扱いやすく作業性がアップします
    ・金切ハサミやニッパーで切断出来ます
    ・目合は糸の中心から中心までの間隔です
    【商品仕様】
    ・フェンス、ディスプレー、フィルター、網、鳥獣害防止、各種保護など
    ・縦糸(mm):幅0.5×厚0.5
    ・横糸(mm):幅0.5×厚0.4
    ・色:ナチュラル
    ・幅(m):1
    ・長さ(m):50
    ・目合(mm):1.8×2.8
    ・糸径(mm):縦糸:幅0.5mm×厚0.5mm横糸:幅0.5mm×厚0.4mm
    ・材質:高密度ポリエチレン
    ・JANコード:4907077682961
    ・トラスココード:135-1405
    ・質量:6.5kg

    ご注意

    • 転落防止には使用しないでください。・ネットの切断は、ハサミやニッパー等でできますが、刃物の使用時には怪我等しないよう十分ご注意ください。・ネットの切断部は鋭利になっている場合があります。怪我等しないよう取扱いにご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン トリカルネット N-3の型番682961のページです。 型番682961に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン トリカルネット N-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン トリカルネット N-3
    タキロン トリカルネット N-2
    タキロン トリカルネット
    タキロン トリカルネット N-26
    タキロン トリカルネット N-361
    タキロン トリカルネット N2864M
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
    通常価格26,388円31,617円26,640円71,990円163,165円27,124円
    通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました