ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
新潟精機(SK) ミニマグネットベース MB-7 |
|
新潟精機(SK) アルミピンバイス APVシリーズ |



【商品仕様】・ナイキシャフリー2クロスパネル・トラスココード:-・質量:47g

【商品仕様】
・ナイキシャフリー2クロスパネル
・トラスココード:-
・質量:47g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870343/223301870343_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー)
4.7通常価格(税別):11,121円~

ユタカメイク
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ/防炎・制電タイプ)
5通常価格(税別):6,539円~
![0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301870365/223301870365_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
0.3mm [PVC製] フィルム(クリアー/粘着付)
0通常価格(税別):4,270円~

ユタカメイク
簡易間仕切りシート UVカットタイプ B-317・B-318
4.5通常価格(税別):9,856円

ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート
3.7通常価格(税別):2,754円~

アキレス
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ
0通常価格(税別):17,081円~

住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
4通常価格(税別):1,749円~

住化プラステック
プラダン サンプライ HP40060
0通常価格(税別):529円~

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
5通常価格(税別):874円~