17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クボタケミックス ジュライトハーフS 455X1820ミリ 厚み6ミリ 137075

クボタケミックス ジュライトハーフS 455X1820ミリ 厚み6ミリ

通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円
通常出荷日:6日目

【特長】・水濡れしても腐らない材質です・軽量で持ち運びに便利です・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくい...

詳細を確認

    型番:

    137075
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    137075の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137075
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,333円
    ( 9,166円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水濡れしても腐らない材質です
    ・軽量で持ち運びに便利です
    ・弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです
    【商品仕様】
    ・建築現場・資材置き場の床面養生に
    ・色:黒
    ・幅(m):0.455
    ・長さ(m):1.82
    ・厚さ(mm):6
    ・材質:本体:再生ポリエチレン樹脂製
    ・JANコード:4997983137075
    ・トラスココード:133-5610
    ・質量:4.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クボタケミックス ジュライトハーフS 455X1820ミリ 厚み6ミリの型番137075のページです。 型番137075に関する仕様情報を記載しております。
    クボタケミックス ジュライトハーフS 455X1820ミリ 厚み6ミリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クボタケミックス ジュライトハーフS 455X1820ミリ 厚み6ミリ
    クボタケミックス ジュライトハーフS 910X910ミリ 厚み6ミリ
    1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン
    ユニット ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン 910X1820
    ロールマット(6本折れタイプ)
    光 ポリプレート 1820×910mm ホワイト
    メーカークボタケミックスクボタケミックスエスコユニットマルイチ光
    通常価格8,333円8,333円4,136円 -15,504円6,914円 -4,231円
    通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました