ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
トラスコ中山 小型樹脂ケース マスターボックス |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・オールロック・ラッチ・セーフティロック付
・仕切板8枚付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1170
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9860
・質量:68.1kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):7,392円~

アイリスオーヤマ
オフィスチェストHG HG-301KN
0通常価格(税別):4,449円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~