17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1 V949-WT1

ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1

通常単価(税別)
39,526円
税込単価
43,479円
通常出荷日:4日目

【特長】・V949-WT1は、Various Systの隙間埋める為の天板です・調剤薬局などで利用でき...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    856-9869
  • 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    900×490×27
  • 仕様
    スキマカバー付
  • 質量 (kg)
    9.8
  • 材質
    木天板

型番:

V949-WT1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

V949-WT1の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
856-9869
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×490×27
仕様
スキマカバー付
質量(kg)
9.8
材質
木天板

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
V949-WT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,526円
( 43,479円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V949-WT1は、Various Systの隙間埋める為の天板です
・調剤薬局などで利用できる収納システムです
【商品仕様】
・スキマカバー付
・間口(mm):900
・奥行(mm):490
・高さ(mm):27
・材質:木天板
・トラスココード:856-9869
・質量:9.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1の型番V949-WT1のページです。 型番V949-WT1に関する仕様情報を記載しております。
ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V949-WT1
ダイシン メディカル収納庫 作業天板 W900 ホワイト V918-WT1
ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800ホワイト V845-WT1
ダイシン 壁面収納庫用 天板 W450ホワイト
ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫用 天板 ホワイト
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格39,526円27,892円19,114円16,034円24,015円15,068円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード856-9869856-9673856-9666856-9586856-9559856-9766
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×490×27900×180×27800×450×20450×450×201200×450×20900×400×20
仕様スキマカバー付スキマカバー付----
質量(kg)9.83.65.53.28.96
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました