17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBN V840-10SBN

ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBN

通常単価(税別)
48,959円
税込単価
53,855円
通常出荷日:5日目

【特長】・スライドボード取付専用本体です・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化...

詳細を確認

ご注意

  • スライドボード専用本体です。

型番:

V840-10SBN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

V840-10SBNの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
V840-10SBN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,959円
( 53,855円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボード取付専用本体です
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化したA4専用モジュールです
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):360
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9606
・質量:21.2kg

ご注意

  • スライドボード専用本体です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBNの型番V840-10SBNのページです。 型番V840-10SBNに関する仕様情報を記載しております。
ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用W800 ホワイト V840-10SBN
ダイシン 壁面収納庫スラードボード専用本体 上置き専用D450 ホワイト
ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上置き専用W800 ホワイト V840-10TS
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上置き専用W800 ホワイト V840-05H
ダイシン 壁面収納庫 両開き型 下置き専用W800 ホワイト V840-11H
ダイシン 壁面収納庫 引戸型 下置き専用W800 ホワイト V840-11S
メーカーダイシンダイシンダイシンダイシンダイシンダイシン
通常価格48,959円50,284円81,153円51,276円61,142円57,838円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました