17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EZ9X110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9X110の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9X110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870円
( 3,157円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EZ3720専用のマグネットベースです
【商品仕様】
・幅(mm):70
・奥行(mm):100
・高さ(mm):14
・JANコード:4549980032169
・トラスココード:110-0769
・質量:90g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic マグネットベースの型番EZ9X110のページです。 型番EZ9X110に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic マグネットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic マグネットベース
投光器用マグネットベース
タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6
BERUF ワークライト1301専用クランプ/マグネットベース
工事用充電LEDマルチライト 本体+マグネットベース+電池パック+充電器
工事用充電LEDマルチ投光器 EZ37C3シリーズ
メーカーPanasonicGENTOSTJMデザインタジマツールイチネンアクセスPanasonicPanasonic
通常価格2,870円9,758円3,942円2,288円 -30,370円22,200円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました