ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6 F6

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

通常単価(税別)
1,324円
税込単価
1,456円
通常出荷日:8日目

【特長】・アイランプホルダ用台座平面場所に取付けるときに使用します【商品仕様】・投光用・平面場所等に取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 長さ(mm)
    80
  • JANコード
    4530118101536
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    805-2867
  • 材質1
    アルミダイカスト

ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

型番:

F6
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

F6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
長さ(mm)
80
JANコード
4530118101536
質量(g)
100.000
トラスココード
805-2867
材質1
アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F6
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324円
( 1,456円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイランプホルダ用台座平面場所に取付けるときに使用します
【商品仕様】
・投光用
・平面場所等に取り付けます
・長さ(mm):80
・材質:アルミダイカスト
・JANコード:4530118101536
・トラスココード:805-2867
・質量:100g

ご注意

  • 適合する器具と組合わせてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6の型番F6のページです。 型番F6に関する仕様情報を記載しております。
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F5
岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F7
岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3
岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F4
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格1,324円8,692円1,432円2,605円4,609円3,658円
通常出荷日8日目6日目3日目6日目4日目2日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
長さ(mm)802967525162201
JANコード453011810153645301181021374530118101529453011810168045301181016594530118101673
質量(g)100.000260.00055.00060.000170.000260.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました