17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用 ECE1905

Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用

通常単価(税別)
23,045円
税込単価
25,350円
通常出荷日:5日目

【特長】・5つの受信器を同時に充電できます・ECE1612品番の専用充電台です【商品仕様】・幅(mm)...

詳細を確認

    型番:

    ECE1905
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
    ECE190529848754989602528951836-8088420g

    ECE1905の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECE1905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,045円
    ( 25,350円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5つの受信器を同時に充電できます
    ・ECE1612品番の専用充電台です
    【商品仕様】
    ・幅(mm):298
    ・奥行(mm):48
    ・高さ(mm):75
    ・JANコード:4989602528951
    ・トラスココード:836-8088
    ・質量:420g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用の型番ECE1905のページです。 型番ECE1905に関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
    Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)
    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
    ワイヤレスチャイム受信器
    5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicELPA朝日電器リーベックス
    通常価格23,045円29,496円32,853円29,496円24,047円5,512円
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました