17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用) ECE3611

Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:5日目

【特長】・ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります・発信器をテーブルに固定...

詳細を確認

    型番:

    ECE3611
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番テーブル取付可能厚幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)トラスココード質量
    ECE361140-70mm7266.670836-8090120g

    ECE3611の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECE3611
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    843円
    ( 927円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります
    ・発信器をテーブルに固定できます
    【商品仕様】
    ・テーブル取付可能厚:40-70mm
    ・幅(mm):72
    ・奥行(mm):66.6
    ・高さ(mm):70
    ・トラスココード:836-8090
    ・質量:120g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)の型番ECE3611のページです。 型番ECE3611に関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)
    Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具
    Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
    Panasonic ワイヤレスサービスコール卓上発信器白色
    Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格843円843円12,874円14,270円12,874円11,128円
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました