ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
A-Gas Japan(旧FUSO) SDカード付テスラ/ガウスメーター |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 定格 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL820431K | DC12V100mA | 140 | 121 | 165.5 | 4547441826081 | 836-8092 | 400g |
【特長】
・いらっしゃい店番EL82Kの、ハイハイ店番接続タイプです
・1人1人のお客様へ挨拶をします
【商品仕様】
・定格:DC12V100mA
・幅(mm):140
・奥行(mm):121
・高さ(mm):165.5
・JANコード:4547441826081
・トラスココード:836-8092
・質量:400g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

LIHIT LAB
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
4.5通常価格(税別):3,828円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

キングジム
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅18mm 黄
0通常価格(税別):1,523円

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,164円~

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):16,085円