ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器

Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器 ECE1601P
通常単価(税別)
24,101
税込単価
26,511
通常出荷日:1日目

【特長】・音と光で、やさしくお知らせします・呼出表示が4か所・呼出音も4種類あり、呼出先がわかります・...

詳細を確認

型番:

ECE1601P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE1601Pの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番電源消費電力発信器使用台数音量幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
ECE1601PAC100V4W最大30台まで約70dB(大)/約58dB(中)/約46dB(小)160381044989602307563836-2043420g

型番リスト

表示件数
型番
ECE1601P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,101
( 26,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音と光で、やさしくお知らせします
・呼出表示が4か所・呼出音も4種類あり、呼出先がわかります
・押しやすい大きな釦で、操作しやすくなっています
・さまざまな報知・連絡にご利用いただけます
【商品仕様】
・店舗、オフィスでの呼出受信
・電源:AC100V
・消費電力:4W
・発信器使用台数:最大30台まで
・音量:約70dB(大)/約58dB(中)/約46dB(小)
・幅(mm):160
・奥行(mm):38
・高さ(mm):104
・JANコード:4989602307563
・トラスココード:836-2043
・質量:420g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器の型番ECE1601Pのページです。 型番ECE1601Pに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格24,10116,44231,90515,84014,17316,064
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト