17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット ECE161KP

Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット

通常単価(税別)
32,853円
税込単価
36,138円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運びできる充電式受信器です・呼出音でお知らせします・振動でお知らせします・番号表示が呼出...

詳細を確認

    型番:

    ECE161KP
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番電源電波到達距離消費電力使用可能時間連続待受時間幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
    ECE161KPDC2.4V約30m待機時5mA以下/動作時100mA以下24時間50時間6018954989602849346836-204470g

    ECE161KPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECE161KP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,853円
    ( 36,138円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・持ち運びできる充電式受信器です
    ・呼出音でお知らせします
    ・振動でお知らせします
    ・番号表示が呼出し元をお知らせします
    ・配線工事不要で、持ち運びができます
    【商品仕様】
    ・飲食店などでの呼び出し受信に
    ・電源:DC2.4V
    ・電波到達距離:約30m
    ・消費電力:待機時5mA以下/動作時100mA以下
    ・使用可能時間:24時間
    ・連続待受時間:50時間
    ・幅(mm):60
    ・奥行(mm):18
    ・高さ(mm):95
    ・JANコード:4989602849346
    ・トラスココード:836-2044
    ・質量:70g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セットの型番ECE161KPのページです。 型番ECE161KPに関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
    Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
    ワイヤレスチャイム受信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
    Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)
    Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
    メーカーPanasonicPanasonicELPA朝日電器PanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格32,853円29,496円24,047円21,971円241,540円23,045円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました