17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器 ECE1680

Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器

通常単価(税別)
28,556円
税込単価
31,412円
通常出荷日:1日目

【特長】・発信器・送信器からの電波を受信器に中継して、電波到達範囲を広げます・受信器を個別呼出しできる...

詳細を確認

    型番:

    ECE1680
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番電源品名幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
    ECE1680AC100V中継器11636.51204547441429046836-2042450g

    ECE1680の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ECE1680
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,556円
    ( 31,412円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発信器・送信器からの電波を受信器に中継して、電波到達範囲を広げます
    ・受信器を個別呼出しできる集中発信器です
    ・99台の携帯受信器を個別に呼出し可能です
    ・2階等の電波の届きにくい場合に使用します
    ・呼出番号消去専用発信器です
    【商品仕様】
    ・使用範囲の拡大に
    ・電源:AC100V
    ・品名:中継器
    ・幅(mm):116
    ・奥行(mm):36.5
    ・高さ(mm):120
    ・JANコード:4547441429046
    ・トラスココード:836-2042
    ・質量:450g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器の型番ECE1680のページです。 型番ECE1680に関する仕様情報を記載しております。
    Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器
    Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格28,556円21,971円12,874円12,874円11,128円12,874円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました