17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ECE1708P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ECE1708Pの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECE1708P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,874円
( 14,161円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスコール用発信器です
・壁に掛けての使用が可能です
・連絡用押釦を付けておきたいトイレなどの場所に最適です
【商品仕様】
・各所での呼び出しに
・電源:DC3V
・消費電力:待機時10μA以下/動作時50mA以下
・電池寿命:約1年
・品名:壁掛発信器
・幅(mm):70
・奥行(mm):20.5
・高さ(mm):120
・JANコード:4989602307631
・トラスココード:836-2050
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器の型番ECE1708Pのページです。 型番ECE1708Pに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格12,874円12,874円21,971円12,874円11,128円28,556円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました