17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディアラインシェルフ

メディアラインシェルフ

通常単価(税別)
48,000円~62,919円
税込単価
52,800円~69,211円
通常出荷日:19日目

【特長】・ワイヤリングをスマートに収納。簡単施工型の配線ボックスです。・本体・棚板・上部パネルはスチー...

詳細を確認
  • 材質
    本体・棚板・上部パネル:スチールメラミン焼付塗装仕上
  • 厚さ (mm)
    1.6
  • 仕様
    アジャスター付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

メディアラインシェルフ  製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
117-0296
8.5
1個
117-0319
12.5
1個
119-1890
14
1個
117-0249
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,000円
( 52,800円 )
19日目
55,622円
( 61,184円 )
19日目
58,541円
( 64,395円 )
19日目
62,919円
( 69,211円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤリングをスマートに収納。簡単施工型の配線ボックスです。
・本体・棚板・上部パネルはスチールメラミン焼付塗装仕上げです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メディアラインシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディアラインシェルフ
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
ヘッドセット BIZ 2300
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
ベーシックSDメモリカード
メーカーナイキエレコムエスコJABRAアズワンKIOXIA
通常価格48,000円-15,880円12,633円23,680円 -11,638円5,642円 -
通常出荷日19日目1日目2日目1日目8日目〜1日目
材質本体・棚板・上部パネル:スチールメラミン焼付塗装仕上-----
厚さ(mm)1.6-----
仕様アジャスター付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト