17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TBCZ002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBCZ002の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBCZ002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,492円
( 19,241円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・
・管に巻くだけで防火区画処理ができます
・用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています管に巻き付けるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できます火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープですHPより認定書を取寄せできます
【商品仕様】
・防火区画貫通用テープです
・フィブロック塩ビ管壁用
・厚さ2.25mm×幅110mm×1.5m
・施工面積:径50:7箇所径75:5箇所径100:4箇所径125:3箇所
・トラスココード:107-1669
・質量:420g

ご注意

  • 壁専用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン フィブロック 塩ビ管 壁用の型番TBCZ002のページです。 型番TBCZ002に関する仕様情報を記載しております。
エスロン フィブロック 塩ビ管 壁用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン フィブロック 塩ビ管 壁用
エスロン フィブロック 塩ビ管 床用
エスロン フィブロック 鋼製電線管用 104パイ用テープ
エスロン フィブロック 鋼製電線管用 75パイ用テープ
エスロン フィブロック 鋼製電線管用 39パイ用テープ
壁パテ 室内壁用
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業家庭化学
通常価格17,492円23,170円28,772円25,120円16,021円969円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました