17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

04502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

04502の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
04502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,631円
( 3,994円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン型インパクトドライバーを一時保持する事が出来ます
・樹脂製で型崩れしにくくなっています
【商品仕様】
・ペン型インパクトを工具差しで保持する事が出来ます
・ペン型インパクトドライバー対応
・高さ(mm):310
・トラスココード:120-7063
・質量:165g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOGYU ペンドラフックPF-4FBKの型番04502のページです。 型番04502に関する仕様情報を記載しております。
DOGYU ペンドラフックPF-4FBKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOGYU ペンドラフックPF-4FBK
コーキングノズル&カッター SKCS-4
DOGYU ソフトウレタンローラー70mm
DOGYU ソフトウレタンローラー40mm
コンボイエレキテル用7.2V充電池 14Ah
DOGYU ウレタンローラー70mm
メーカー土牛SK-11土牛土牛TJMデザインタジマツール土牛
通常価格3,631円1,539円5,592円4,497円14,467円5,592円
通常出荷日5日目3日目5日目5日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました